Études de cas
CONNECTEURS SÉPARABLES POUR RÉSEAUX MT
Nous avons personnalisé des connecteurs d’appareillage pour répondre aux défis de l’un des plus grands parcs éoliens offshore du monde.
L’avantage du partenaire unique
TE a été en mesure d’offrir une solution complète de raccordement d’un appareillage pour alimenter l’un des plus grands parcs éoliens offshore du monde, grâce à sa large gamme de connecteurs séparables blindés, ce qui a rendu le projet moins difficile et plus efficace.
Le défi
Un consortium de trois entreprises leaders dans le domaine des énergies renouvelables a lancé la construction de l’un des plus grands parcs éoliens offshore du monde. D’une superficie d’environ 100 km², le parc éolien fournira à terme de l’électricité à près d’un demi-million de foyers par an et réduira considérablement les émissions de CO₂ dans la région.
Pour ce projet, les ingénieurs en charge de la structure d’approvisionnement en énergie ont demandé des connecteurs séparables blindés qui leur permettraient de connecter des câbles de grande section dans leurs appareillages uniques et très compacts. En raison des conditions environnementales difficiles du parc éolien offshore, ces personnes recherchaient des connecteurs capables de résister à des températures extrêmes dans un environnement caractérisé par une humidité et une salinité élevées.
Une approche personnalisée était nécessaire pour relever ce défi technique et assurer la fiabilité des performances électriques du parc éolien offshore.
1500
Connecteurs séparables blindés livrés
170
Appareillages fournis avec des connecteurs séparables blindés Raychem RSTI
460k
Foyers approvisionnés en électricité via ce parc éolien chaque année
La solution
Forts de plus de 60 ans d’expérience, les experts de TE ont proposé un ensemble complet de solutions de raccordement d’appareillage personnalisées qui répondent aux exigences techniques uniques du parc éolien :
- Connecteurs de base et de couplage séparables blindés RSTI
- Connecteurs séparables blindés RSTI avec limiteurs de surtension
- Bouchons obturateurs RSTI conçus pour faire face aux défis environnementaux lors de l’installation d’une turbine
Les connecteurs séparables blindés Raychem RSTI de TE s’adaptent facilement au type et à la taille du câble du client. Leur conception compacte et la flexibilité de leurs composants en silicone ont facilité l’installation des connecteurs, réduisant ainsi le temps d’installation et les erreurs.
« Les connecteurs d’appareillage personnalisés de TE, ainsi que l’assistance technique et la formation de haut niveau de TE constituent la solution idéale pour répondre aux besoins des clients ».
Le résultat
Les experts de TE ont identifié la bonne solution et réduit le temps de gestion du projet grâce à un service client de bout en bout, comprenant une assistance en langue locale, une formation sur site et une supervision de l’installation.
En menant à bien un autre projet dans des environnements offshore, TE a renforcé son rôle de fournisseur incontournable de solutions de raccordement d’appareillage pour le marché des énergies renouvelables.