L’ingénierie pour les défis de demain
Dans nos 11 laboratoires d’ingénierie en Europe, en Inde, en Chine et aux États-Unis, les ingénieurs TE Connectivity (TE) développent des solutions hautement durables, robustes et rigoureusement testées.
Dans nos laboratoires, les ingénieurs TE effectuent des tests rigoureux sur les futurs produits. Ceux-ci sont en effet essentiels dans notre parcours de développement de produits. L’objectif est de renforcer la confiance des clients dans la qualité et la performance des produits TE qu’ils utilisent. Cette confiance se construit également en collaborant avec nos clients pour développer et tester des solutions de connectivité uniques pour leurs applications. Grâce à ces partenariats, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour vérifier les performances et la qualité des produits installés sur le terrain, comme le système de connexion haute tension SIMAFLEX de TE pour les sous-stations ou notre connecteur de perçage d’isolation pour réseau aérien basse tension. Nous collaborons également avec nos clients pour définir leurs spécifications techniques, améliorer leurs conceptions et développer des produits uniques et personnalisés à leur demande.
40+
Personnes travaillent dans nos laboratoires d’ingénierie
20+
Ingénieurs siégeant à des comités de normalisation
11
Laboratoires situés dans le monde entier
Nos clients du secteur ferroviaire visitent souvent nos laboratoires d’ingénierie pour nous apporter leur collaboration dans la conception de caténaires. Nous travaillons en étroite collaboration pour développer et optimiser des solutions pour leurs applications.
- Stephen Heffernan,
- Ingénieur, Laboratoire Isolation et protection, Limerick, Irlande
Installations à proximité de nos clients
Les équipes d’ingénieurs de TE développent, testent et démontrent les performances électriques, la fiabilité mécanique et la résistance au vieillissement de produits nouveaux et éprouvés, pour des applications comme les suivantes :
Isolation et protection (I&P)
Le principal laboratoire électrique et mécanique d’I&P est situé à Brighton, en Angleterre, et ce depuis plus de 40 ans. Il est équipé pour effectuer des tests de qualification et de R&D sur les composants et les limiteurs de surtension, conformément aux dernières exigences des normes nationales, régionales et internationales. Il dispose d’un équipement de test adapté à l’industrie des limiteurs de surtension, qui peut fournir une haute tension, un courant élevé et une énergie élevée simultanément et/ou séquentiellement pour les tests électriques ainsi que pour l’évaluation après les procédures de test mécanique. Le laboratoire est constitué d’une équipe d’ingénieurs en électricité et en mécanique hautement qualifiés, qui sont membres de leurs institutions professionnelles.
Le laboratoire situé à Limerick, en Irlande, effectue des tests mécaniques et électriques pour les produits de notre portefeuille I&P, tels que les isolateurs et les limiteurs de surtension. Les ingénieurs de TE effectuent des tests mécaniques de rupture et de porte-à-faux jusqu’à 200 kN sur l’INSTRON et peuvent effectuer des tests de résistance au courant alternatif, des tests de courant de fuite de l’interface CC dans le laboratoire haute tension (HT) de Brighton. Les processus d’essai comprennent la dureté, la rugosité et la pénétration de colorant ; cette installation peut faire bouillir et cuire des échantillons afin d’évaluer la performance en matière de vieillissement.

Système de test d’impulsion à haute puissance dans le laboratoire de Brighton, Angleterre
Connecteurs et raccords (C&F)
Les laboratoires de Gevrey-Chambertin, en France, et de Witham, au Royaume-Uni, sont des pôles d’innovation en matière de connectivité, pour des produits tels que les connecteurs dotés de capacités de courant élevé. Au cours de la dernière étape du développement, l’équipe du laboratoire effectue les tests normalisés nécessaires au processus de qualification. Accrédité ISO 17025 depuis 1994, le laboratoire offre 21 compétences de test et réalise plus de 200 tests chaque année.
Le laboratoire d’essai de Witham teste les connecteurs et les raccords, les joints de câbles et autres accessoires basse tension (BT) (c’est-à-dire les boîtes de dérivation souterraines), en les testant selon différentes normes, généralement BSEN61238-1 (connecteurs), BSEN50393 (joints de câbles), C93 (liaisons de terre) et ENA TS 09-23.1.2014 (boîtes de liaison).




Dans nos laboratoires d’essais, nous pouvons valider l’approche théorique en développant des produits qui répondent aux standards élevés de nos équipes, de nos clients et de leur marché.
- Patrick Bastiancig,
- Directeur, Laboratoire Connecteurs et Raccords, Gevrey-Chambertin, France

Essais en extérieur d’accessoires pour câbles dans le laboratoire d’Ottobrun, Allemagne
Accessoires pour câbles
À Ottobrunn, en Allemagne, l’un de nos plus grands laboratoires, nous testons des raccords, des embouts et des appareillages de 400 V à 245 kV – dans des zones d’essai intérieures de 2 400 m² ou extérieures de 600 m². Nos ingénieurs effectuent des essais de type conformément aux normes CENELEC – HD 629, CEI 60840 ou CEI 62067 (jusqu’à 245 kV). Ce laboratoire effectue également des tests de maintien pour vérifier les performances et la qualité des produits, ainsi que des tests spécifiques au client. Chaque année, plus de 40 tests sont effectués en présence de clients. En outre, les ingénieurs de TE testent la gamme complète des spécifications suivantes :
- Niveau d’impulsion, décharge partielle et autres paramètres électriques
- Conditions environnementales
- Exposition au sel et à l’humidité
- Variations de pression
Dans les laboratoires d’essais de haute tension de Kunshan, en Chine, les ingénieurs de TE effectuent des essais à une tension allant jusqu’à 1 350 kV. Nous exploitons également des laboratoires d’accessoires pour câbles à Wohlen, en Suisse, et à Fuquay-Varina, en Caroline du Nord.
Matériaux
Les quatre laboratoires de matériaux de TE sont uniques. Ils permettent à nos ingénieurs de créer de nouveaux composés et d’évaluer les principales caractéristiques fonctionnelles des matériaux, ce qui permet de valider les composés de plus de 40 ans de vie utile des produits. Les ingénieurs de Berlin, en Allemagne, développent des matériaux de moulage et de revêtement pour l’électronique ainsi que des résines isolantes utilisées dans les applications d’installation électrique.
Dans les laboratoires de Swindon, au Royaume-Uni, et de Vasai, en Inde, les ingénieurs de TE composent et mélangent des matériaux exclusifs utilisés dans le développement de nouveaux produits et dans les projets de soutien. Nous testons et analysons les propriétés mécaniques, électriques, thermiques et environnementales des matériaux et des produits. Nous participons également à la création de produits prototypes pour les tests de validation et d’approbation.




Capacité, expérience et optimisation
Avec des laboratoires situés dans des régions proches de nos clients et de leurs marchés, nous avons la capacité unique de répondre rapidement à leurs demandes de tests de produits. Les clients participent au processus d’essai, ce qui leur permet d’en être les témoins directs. Le résultat est un délai d’exécution plus rapide pour un coût moindre. Nos capacités internes nous permettent d’établir des relations plus solides avec nos clients, ce qui contribue à renforcer la position de TE en tant que leader disposant des infrastructures nécessaires pour répondre à leurs attentes.
Travailler avec les ingénieurs de TE, c’est aussi l’assurance de s’associer à des personnes qui ont une longue expérience, non seulement dans les laboratoires, mais aussi sur le terrain. Les clients bénéficient du soutien d’experts pour relever leurs défis.
En s’associant avec les ingénieurs de TE, les clients ont l’avantage de contribuer au développement de solutions uniques pour relever leurs défis difficiles de connectivité. Par exemple, dans les laboratoires de Limerick et de Berlin, nous fournissons des services d’analyse des défaillances sur le terrain, des conseils sur l’amélioration des spécifications et une assistance en matière d’outillage.
Chez Ottobrunn, nous proposons des tests de produits très flexibles, même avec des exigences très spécifiques.
Les membres hautement qualifiés des laboratoires d’ingénierie des matériaux combinent plus de 200 ans de connaissances et d’expérience dans ce domaine.
- Dave Pearce,
- Directeur principal, Laboratoires Ingénierie des matériaux, Swindon (Royaume-Uni), Ottobrunn (Allemagne), Vasai (Inde)
Définir le marché et les normes internationales
En exploitant certains des laboratoires d’essais les mieux considérés, dirigés par des équipes comprenant plus de 20 ingénieurs siégeant à des conseils internationaux de normalisation, TE contribue à créer les protocoles et les pratiques qui façonneront la connectivité de demain. De la CEI à l’IEEE, et de l’ANSI au CENELEC, nos ingénieurs et scientifiques contribuent à l’établissement de normes de performances cruciales qui feront progresser les solutions d’alimentation électrique pour l’avenir. Quant à nos clients, ils ont l’assurance que leurs produits utilisent des solutions de connectivité méticuleusement testées et conçues pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles, et dans les environnements les plus extrêmes.