Études de cas
Étude de cas sur l’éclairage public
La modernisation des lampadaires avec des luminaires à LED a été un défi instructif pour une ville allemande, car ils sont sensibles aux pics de tension causés par toutes sortes de facteurs, des opérations de commutation aux coups de foudre.
Le passage à des luminaires à LED pour l’éclairage public a été un défi instructif pour une ville allemande. Lorsqu’une municipalité allemande a prévu de remplacer ses 28 000 luminaires d’éclairage public par des LED, elle savait que les luminaires à LED sont sensibles aux pics de tension causés par toutes sortes de facteurs, des opérations de commutation aux coups de foudre. Par conséquent, la protection des luminaires à LED était un élément essentiel du projet de mise à niveau. Chaque lampadaire devait être équipé d’un parafoudre installé dans la boîte à fusibles située à la base des poteaux.
Le défi
Le remplacement des boîtes à fusibles prend du temps en raison du câblage nécessaire des composants à l’intérieur de la boîte et du raccordement des câbles des luminaires. Le client était à la recherche d’un produit permettant une installation rapide et fiable, et s’est adressé à un fabricant de limiteurs de surtension pour trouver le bon produit. Cependant, les composants disponibles sur le marché auprès du fabricant n’étaient pas conçus pour résister à l’environnement difficile à l’intérieur des poteaux d’éclairage.
De plus, le client voulait des limiteurs de surtension pouvant être installés rapidement et efficacement. Cela signifiait que le lieu d’installation devait être proche du sol et non à l’intérieur des luminaires eux-mêmes. Afin de relever ce défi applicatif, la municipalité s’est tournée vers TE Connectivity (TE) qui lui fournissait d’autres composants depuis plus d’une décennie. La solution devait faciliter l’installation des limiteurs de surtension tout en répondant à leurs exigences.
28000
luminaires d’éclairage public remplacés par des LED
400K
nombre d’habitants bénéficiant de ces luminaires LED
4 kV
pic de tension maximal pouvant être géré par l’alimentation LED
La solution
Les ingénieurs de TE Connectivity (TE) ont développé un concept innovant destiné à offrir protection et facilité d’installation et de maintenance en proposant d’installer les limiteurs de surtension à l’intérieur des boîtes à fusibles.
Ils ont spécialement conçu des boîtes à fusibles pour les conditions difficiles constatées dans les poteaux d’éclairage public, permettant :
- La connexion entre le réseau câblé et le luminaire
- La protection électrique de l’équipement par des fusibles
- Une installation facile et fiable des câbles réseau dans un environnement étroit à l’intérieur des poteaux d’éclairage


TE et la municipalité allemande ont poursuivi leur partenariat. Ensemble, ils ont discuté de l’idée de rendre l’installation encore plus facile en précâblant les luminaires et en les équipant d’une prise spéciale, et en faisant précâbler la boîte à fusibles et en l’équipant d’une prise femelle.
« Dans les applications d’éclairage public, la protection contre les surtensions et la fiabilité sont essentielles pour obtenir un réseau efficace et performant. »
Le résultat
TE a été en mesure d’adapter un produit conformément aux besoins de ses clients. La solution a permis d’installer facilement des boîtes à fusibles avec des limiteurs de surtension, ce qui a permis de gagner un temps d’installation significatif, même par rapport au produit standard que la municipalité avait acheté dans le passé.
Avec plus de 60 ans d’expérience dans la science et l’ingénierie des matériaux, les ingénieurs de TE sont en mesure de répondre à un large éventail d’exigences des clients et de développer des solutions innovantes et personnalisées qui répondent à des besoins spécifiques.