Études de cas
LA THERMORÉTRACTION AU SERVICE DE L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
Nous avons développé un embout thermorétractable innovant pour soutenir une raffinerie de pétrole dans le désert d’Oman. La production de pétrole et de gaz est le pilier de l’économie du Sultanat d’Oman. Dans cet environnement difficile, les équipements doivent résister à des températures élevées, aux rayons UV et à une forte pollution.
La technologie thermorétractable Raychem de TE est au service des services publics et des industries depuis plus de 40 ans. Ses propriétés de protection contre les huiles, ignifuges et de résistance au feu, entre autres, font que cette technologie est parfaitement adaptée aux environnements extrêmes.
Le défi
La production pétrolière a lieu dans le désert d’Oman où les composants électriques sont confrontés à des environnements difficiles. Toute défaillance peut provoquer une panne électrique qui entraînerait l’arrêt de la production de pétrole. En outre, les risques de défaillances sont accrus par les facteurs suivants :
- Des températures allant jusqu’à 60 °C
- Un niveau d’UV élevé
- Le soufre provenant des émissions des véhicules diesel
- Les dommages causés par le sable
Ensemble, ces facteurs peuvent provoquer des perforations ponctuelles qui, avec le temps, entraînent une érosion importante des matériaux de contrôle des contraintes et d’isolation des embouts et du fil de blindage du câble.
Une société omanaise d’exploration et de production de pétrole et de gaz, qui contribue principalement à l’approvisionnement en pétrole brut et en gaz du Sultanat, était équipée de centaines d’embouts thermorétractables sur l’ensemble de sa vaste zone de concession. Cette société de production exporte ses hydrocarbures dans le monde entier et ne pouvait pas se permettre une panne électrique dans ses centaines de champs de production et ses milliers de puits de production.
Après avoir été confrontée à des pannes électriques dues à des défaillances d’embouts thermorétractables de 33 kV qui n’avaient que 2 ou 3 ans de service, la société omanaise recherchait des produits capables de résister à des conditions environnementales extrêmes pendant plusieurs années. Le rendement, la sécurité et la fiabilité des installations sont des priorités essentielles pour l’entreprise.
1000+
champs de production
100+
puits de production
33 kV
avec les embouts thermorétractables RAYCHEM
La solution
Les ingénieurs de TE Connectivity (TE) ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe du client pour concevoir un nouvel embout thermorétractable de 33 kV en matériau EVA (éthylène acétate de vinyle) qui répondrait idéalement aux défis. Le résultat de cette coopération est un embout thermorétractable innovant doté d’une couche supplémentaire d’isolation. Il permet d’augmenter l’épaisseur de la paroi du tube isolant à l’extrémité inférieure des embouts, ce qui permet de réduire considérablement le risque de trous.
L’expérience de TE en matière de conception a été combinée à l’expérience de Raychem en matière de matériaux. Notre matériau EVA spécialement formulé a été utilisé dans la production d’embouts thermorétractables, car il présente une haute résistivité aux rayons UV et un très faible degré de fissuration de la surface. C’était la solution idéale pour résister à un environnement difficile comme le désert.
« TE a démontré sa force en fournissant des embouts thermorétractables sur mesure, capables de rester efficaces pendant des années et de résister à une combinaison de contraintes environnementales ».
Les résultats
Les experts de TE ont assisté l’équipe du client depuis le choix du matériau jusqu’au support technique pendant l’installation.
En offrant une solution sur mesure à son client, TE a renforcé sa position de fournisseur de solutions. Le client a adopté les produits de TE à base de matériau EVA dans ses spécifications et nous a désignés comme fournisseur principal pour les embouts thermorétractables, les isolateurs et les limiteurs de surtension de 33 kV.