Études de cas
Innovation en accessoires pour câbles haute tension Raychem
Nous avons aidé un service public européen à connecter différents types et tailles de câbles dans un court laps de temps tout en maintenant l’alimentation électrique.
TE propose des produits qui maintiennent l’alimentation électrique.
Les ingénieurs et les commerciaux de TE ont aidé un client en Europe à relever un défi d’application difficile. Lorsqu’il est nécessaire de connecter différents types et tailles de câbles, que le temps presse et que l’alimentation doit rester allumée, une solution prête à l’emploi est primordiale.
Le défi
Un service public d’énergie était confronté à une urgence : un câble était endommagé et hors service, entraînant une panne de courant sur le site d’installation. Aucun câble similaire n’était disponible en stock et il était essentiel de réparer la ligne de toute urgence.
Le client a localisé le câble, mais il était impossible d’en obtenir un dans un délai aussi court. Cette situation était inacceptable, car elle aurait entraîné une période prolongée sans exploitation et d’énormes pénalités. Il était donc impératif de trouver d’autres solutions pour résoudre rapidement ce problème majeur.
La société a contacté les experts de TE Connectivity (TE) et a demandé de l’aide. Le défi consistait à connecter plusieurs câbles de tailles et de construction différentes dans un laps de temps très limité.
Les raccords monobloc standard ne permettent pas de résoudre ce problème. Une alternative innovante était donc nécessaire pour réparer la ligne.
La solution
S’appuyant sur plus de 60 ans d’expérience, les experts de TE ont proposé un raccord en trois pièces (EHVS-145T). Il permet de raccorder des câbles de différentes sections et constructions.
Le joint est un modèle préfabriqué en trois parties pour des classes de tension allant jusqu’à 170 kV. Les câbles à isolation polymère de différentes conceptions peuvent être adaptés en ce qui concerne le blindage et la gaine métallique. Les pièces de raccord en caoutchouc de silicone avec contrôle intégré des contraintes géométriques ont également une fonction électrique éprouvée.
Avec l’ajout du connecteur dans le kit, TE fournit la solution complète, pas seulement des composants. Le raccordement spécial ne nécessite pas non plus de formation supplémentaire pour les installateurs.
Ce type de raccord est standard pour TE, ce qui permet de livrer les produits en quelques jours. Le client a connecté un câble 132 kV de 500 mm² avec une gaine en aluminium ondulé à un câble de 1 200 mm² à 132 kV doté d’une gaine en aluminium lisse.
Grâce à cette solution innovante, la compagnie d’électricité a pu installer facilement et rapidement un autre type de câble sur la ligne défaillante. La ligne a ensuite été remise en service en peu de temps.
60+
ans d’expérience dans la conception d’accessoires pour câbles HT
170kV
Raccords à 3 pièces disponibles jusqu’à 170 kV
ZERO
Quantité de formation supplémentaire requise pour les installateurs
Les résultats
Chaque projet est unique et chaque point de connexion de câble haute tension est critique. TE s’engage à offrir une expérience extraordinaire à ses clients. Par conséquent, les experts de TE ont développé des accessoires destinés à s’adapter à pratiquement tous les câbles d’alimentation, avec des solutions conçues, développées et fabriquées de manière à minimiser le temps de livraison et d’installation.

TÉLÉCHARGEZ L’ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment notre solution innovante a aidé un service public d’énergie à résoudre un problème majeur.