Études de cas
UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR LA RÉPARATION DE CÂBLES SOUS-MARINS
Découvrez comment TE Connectivity (TE) a collaboré avec un partenaire mondial pour créer une solution rapide et efficace pour une application sous-marine d’exploration gazière.
Arrière-plan
Une société pétrochimique de premier plan est l’opérateur d’un important projet de développement de gaz naturel aux Philippines. Ce projet historique a été créé pour fournir une base économique solide, une source d’énergie fiable et un environnement plus propre aux Philippines. TE Connectivity (TE) a été approché pour fournir au client une solution de haute qualité afin de réparer les dommages causés à la gaine extérieure des câbles. Étant donné que le câble est utilisé à 40 mètres de profondeur sous l’eau, celui-ci devait être réparé au plus vite pour éviter de mauvaises performances et d’endommager la gaine.
Le défi
Compte tenu du calendrier d’expédition très serré du client, seules deux semaines ont été allouées pour fournir et installer les manchons de réparation. Cette réparation était extrêmement importante pour la sécurité et le fonctionnement du submersible, car elle assure la protection mécanique et l’étanchéité du câble. Si la gaine actuelle n’est pas réparée, les dommages provoqueront une infiltration d’eau et auront un impact sur les performances et la stabilité du câble. Les ingénieurs TE ont été confrontés à trois défis majeurs :
- La solution de réparation doit avoir un impact minimal sur les performances mécaniques du câble.
- Elle doit avoir la capacité de résister à des environnements difficiles ; 40 m de profondeur sous l’eau.
- Elle doit respecter un délai de deux semaines, tout en répondant avec succès à toutes les exigences de réparation du client.
30+
ans d’expérience
40
mètres de profondeur sous l’eau
10
jours de livraison du produit
« La collaboration immédiate de TE avec l’entrepôt tchèque de TE a non seulement répondu aux besoins de réparation du client, mais a également surpassé le délai de livraison et d’installation requise. »
Le résultat
Après avoir communiqué efficacement l’urgence du projet à sa chaîne d’approvisionnement, TE a fini par recevoir le produit de son usine tchèque. « La collaboration immédiate de TE avec le fournisseur local a permis non seulement de répondre aux besoins de réparation du client, aussi de surpasser le délai de livraison et d’installation requise. »
Les avantages
Le produit Raychem MRSM a apporté de nombreux avantages efficaces au client, qui ont répondu à ses besoins de réparation immédiats.
- Les réparations peuvent être effectuées rapidement et de façon permanente.
- Le joint isolé peut résister à des environnements difficiles en eau profonde tout en restant étanche.
- Plusieurs tailles et types de câbles peuvent être réparés avec n’importe quelle taille d’enveloppe Raychem MRSM.
- Le produit ne contient pas de matières ou de composants dangereux, comme la résine.
Des versions du produit enveloppant Raychem de TE ont également été utilisées comme protection externe pour des joints de basse, moyenne et haute tension (y compris des applications souterraines, ainsi que sur des chemins de câbles, etc.), ce qui renforce la viabilité du produit comme protection externe des assemblages électriques. L’enveloppe MRSM a également été approuvée pour les applications marines et offshore. TE continue de réussir à satisfaire et à résoudre les besoins des clients, en maintenant des partenariats de collaboration et en fournissant des solutions de produits efficaces.