Tendance
Des innovations à l’horizon
Dans l’industrie de l’énergie solaire, l’extension du crédit d’impôt à l’investissement aux États-Unis, les progrès dans les produits 1 500 V et la technologie des panneaux bifaciaux constituent des opportunités de croissance. Par : John Akins, Marketing mondial pour l’industrie, Bâtiments intelligents
L’industrie de l’énergie solaire se dirige vers une autre année record. L’extension du crédit d’impôt à l’investissement permet à l’industrie américaine de l’énergie solaire de poursuivre sa forte trajectoire de croissance. Le volume d’installation atteindra de nouveaux records, avec des perspectives particulièrement solides pour le marché de la production décentralisée. Le déploiement de systèmes résidentiels et commerciaux sur les toits s’accélérera à mesure que les réductions de produits et de déploiement suivront le rythme, et que l’énergie locale et autoproduite convergera avec les applications d’automatisation des bâtiments intelligents et de gestion de l’énergie des maisons connectées. Ces dynamiques sont des tendances importantes à surveiller pour 2016.
Les produits solaires intelligents seront un maillon essentiel de la convergence des bâtiments intelligents et des systèmes domotiques.
Sur le toit des bâtiments
Le nombre de fabricants proposant des panneaux photovoltaïques bifaciaux augmente rapidement pour répondre aux applications limitées à l’immobilier. Les gains de rendement supplémentaires et les avantages de la densité de puissance s’avèrent précieux dans les segments de production distribuée en expansion, tels que les applications solaires sur les toits des bâtiments et terrestres.
Une énergie solaire plus intelligente
Les panneaux solaires intelligents, les contrôles et la surveillance ont fortement progressé. Les panneaux photovoltaïques avec électronique intégrée répondent à un large éventail d’applications allant de l’optimisation à la surveillance, en passant par la conformité à l’arrêt rapide. Des boîtes de jonction solaires intelligentes pour les panneaux OEM et des solutions modulaires « plug-and-play » ont été présentées tout au long de l’événement. Les normes de l’industrie doivent être abordées pour assurer l’interopérabilité et l’interposabilité mécanique entre les diverses possibilités d’application. Les produits solaires intelligents seront un maillon essentiel de la convergence des bâtiments intelligents et des systèmes domotiques. Ces systèmes feront désormais le lien entre l’autoproduction et le stockage de l’énergie, d’une part, et la consommation, d’autre part, ce qui permettra au propriétaire occupant de jouir d’une plus grande indépendance.

L’expérience : un moteur stratégique
Par rapport aux marchés des combustibles fossiles, l’industrie solaire est jeune et continue de résoudre ses problèmes de qualité et de fiabilité. Les discussions sur l’exploitation et la maintenance et la « bancabilité » deviennent aussi importantes que les coûts initiaux du produit et du déploiement. Les pannes et les réparations sur le terrain peuvent être très difficiles à diagnostiquer et sont connues pour mettre à mal les modèles de retour sur investissement. L’utilisation de produits matériels haut de gamme dès le départ peut atténuer le risque et conférer au système une meilleure bancabilité pour les financeurs et les utilisateurs finaux.
Uniformisation des certifications UL et TUV
Les systèmes UL 1 500 V commencent tout juste à faire leur chemin vers le marché. Les doubles certifications UL et TUV 1 000 V et 1 500 V seront nécessaires et deviendront probablement la norme au niveau de l’interconnexion afin d’éviter les risques liés à l’incompatibilité des produits. Dans le même temps, des câbles de plus grande taille seront nécessaires pour gérer l’augmentation de la puissance et réduire au minimum les pertes de transmission d’énergie.