Applications de suivi intelligent

Tendance

Suivi intelligent

Permettre une connectivité sans fil illimité pour libérer votre potentiel IoT

Avec l'intégration et l'utilisation toujours plus nombreuses de solutions IoT avancées  s'appuyant sur la technologie M2M et autres technologies complémentaires, il est possible d'assurer le suivi des actifs à tout moment, en tout lieu et pour tous types. Pour maximiser les avantages des technologies de suivi intelligent, les appareils connectés doivent offrir: une connectivité permanente : les données fournissant des informations utiles sur l’emplacement des actifs, la température, la fonctionnalité ou toute autre mesure que vos appareils suivent doivent être envoyées de manière fiable et continue, et ce depuis n’importe quel endroit dans le monde. Une connectivité durable et à l’épreuve du temps : pour les appareils de suivi utilisés sur le terrain pendant de nombreuses années, comprenant les appareils avec batterie, la connectivité doit être adaptée pour être économe en énergie et durer longtemps. Les mises à jour à distance doivent également être rendues possibles, même pour les grandes flottes dispersées, afin de garantir que les appareils continuent de fonctionner de manière optimale et d'envoyer les données comme prévu. 

 

Suivi intelligent

Produits recommandés

GNSS

• Petit et léger
• Disponible sous forme de bande et de bobine pour un montage automatique
• Améliore l'efficacité et la bande passante
• Ne nécessite que peu de circuits d'adaptation

En savoir plus

Antenne intégrée 4G cellulaire / non cellulaire / LPWAN

• Efficacité de la batterie
• Couverture omnidirectionnelle
• Peut être combiné avec d’autres services (antennes multifonctionnelles), par exemple WLAN et LoRa

En savoir plus

Antenne cellulaire 4G, 5G

• Couverture omnidirectionnelle
• Antenne articulée à 90 degrés pour montage sur terminal avec connecteur SMA
• Couverture à large bande pour 5G, 4G, 3G, 2G, NB-IoT, Cat-M, GNSS
• Aucun composant correspondant n’est requis
• La bande passante et les performances ne dépendent pas de la taille du plan de masse

En savoir plus

Antenne NB-IoT / CAT-M

• Couverture omnidirectionnelle
• Antenne SMD PCB intégrée
• Couverture à large bande pour 5G, 4G, 3G, NB-IoT et Cat-M avec GNSS
• Bande passante et performances en fonction de la taille du plan de masse
• Disponible sous forme de bande et de bobine pour un montage automatique

En savoir plus
Webinaire à la demande : L'art de concevoir des dispositifs IoT
Webinaire à la demande : L'art de concevoir des dispositifs IoT
Livre blanc sur l’IoT
L’impact des antennes sur les certifications des appareils IoT sans fil