Point de service
TE Connectivity conçoit des dispositifs microfluidiques POC précis, exacts et simplifiés avec la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Lorsque les résultats des tests sont nécessaires immédiatement, le recours aux laboratoires traditionnels peut rendre les applications de dépistage à grande échelle peu pratiques. Les tests au point de service (POC) associent des instruments de diagnostic entièrement automatisés à des cartouches consommables microfluidiques qui permettent un dépistage simple et rapide des agents pathogènes et des maladies. Les échantillons de patients au point de service n’ont pas besoin d’être envoyés à un laboratoire et les tests peuvent être effectués en cliniques, aux urgences, aux cabinets de praticiens et aux résidences des patients. TE conçoit des dispositifs POC personnalisés avec une complexité système réduite et des conceptions modulaires pour une plus grande praticité. Nos systèmes POC microfluidiques sont utilisés pour des applications moléculaires, immunitaires, protéiques et cellulaires de l’échantillon à la réponse.
Conception des dispositifs de point de service (POC)
L’équipe Solutions DIV de TE conçoit des dispositifs POC précis, exacts et simplifiés avec la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques. Nos ingénieurs expérimentés développent des consommables POC intégrant toutes les étapes de test, de la préparation de l’échantillon à la réaction, en passant par la séparation et la détection.
Nos conceptions simplifiées permettent d’améliorer l’expérience utilisateur et d’atténuer les effets des erreurs grâce au développement simultané de tests modes d'emploi recommandés par CLIA, de marges de sécurité et d’étiquetage testés par l’utilisateur. Tous nos dispositifs sont rigoureusement testés par nos équipes internes chargées des tests cliniques et d’utilisabilité. Le résultat final est un dispositif POC facile d’utilisation et ne nécessitant aucune formation particulière.
Optimisation des cartouches consommables POC
TE optimise la conception des cartouches POC et réduit les coûts de production en optimisant les matériaux, les processus de transfert d’essai, les méthodes d’assemblage, l’amortissement, l’équipement de test, les besoins en main-d’œuvre et la sélection des réactifs. TE se base sur des décennies d’expertise dans la conception et la fabrication de centaines de cartouches consommables microfluidiques. Chaque nouveau projet POC commence par la contribution de nos équipes internes de conception, d’utilisabilité, cliniques et de fabrication, ce qui nous permet d’éviter les futurs problèmes de conception ou de fabrication avant qu’ils ne deviennent coûteux et ne retardent la mise sur le marché.
Installations certifiées ISO 13485:2016
En tant que fournisseur essentiel pour de nombreux clients DIV, vous pouvez être assuré que les installations de conception et de fabrication Solutions DIV de TE sont certifiées ISO 13485:2016. Nous fournissons une solution de bout en bout aux entreprises qui préfèrent travailler avec une seule entreprise pour concevoir, tester et recueillir les données cliniques pour leurs dispositifs POC, et faire évoluer la fabrication de volumes faibles ou modérés à élevés, le tout sous un même toit.