Développement de microfluidique pour l’analyse unicellulaire (SCA)
Conception, développement et fabrication de techniques d’isolement microfluidique pour l’analyse unicellulaire.
L’équipe de bioscientifiques et d’ingénierie microfluidique [TM2] de TE contribue à la formulation d’analyses unicellulaires dans des plateformes microfluidiques pour le diagnostic biologique et médical. Nous élaborons des études d’immuno-ingénierie de pointe dans les domaines de la cytotoxicité, du dépistage des anticorps, de la communication cellulaire, etc.
Conception et développement d’analyses unicellulaires
TE conçoit, développe et fabrique des dispositifs d’isolement microfluidique et de préparation de bibliothèques pour l’analyse unicellulaire. Notre équipe d’ingénieurs développe des géométries de microcanaux de haute précision pour assurer la fonctionnalité dans des tolérances strictes. De plus, nos conceptions optimisent les flux de travail des tests, automatisent les étapes d’isolement des cellules (par exemple, le conditionnement, l’étiquetage et le marquage) et simplifient la préparation des bibliothèques. Nos plateformes microfluidiques sont idéales pour le tri, l’isolement, le conditionnement et la lyse cellulaires.
L’utilisation de nos plateformes microfluidiques peut entraîner des avantages significatifs par rapport
aux systèmes conventionnels, tels que :
- La consolidation et l’automatisation des étapes de test (c.-à-d. échantillonnage, positionnement, dissolution, réaction, conditionnement, étiquetage, marquage et/ou détection unicellulaire).
- Les environnements de test fermés : prévention de la contamination et amélioration de la viabilité cellulaire.
- La réduction de l’utilisation des réactifs et des échantillons.
- La réduction des coûts de test.
- La réduction de la complexité du système.
Faites confiance à TE pour la conception, le développement et l’ingénierie de production microfluidiques pour les puces d’analyse unicellulaires, allant des solutions complètes de laboratoire sur puce aux dispositifs microfluidiques entièrement intégrés tels que ceux utilisés dans les kits au point de service (POC). Les ingénieurs microfluidiques de TE conçoivent et sélectionnent la plateforme et les matériaux idéaux pour les recherches sur les voies de signalisation intracellulaires, la dynamique des activations, la cytotoxicité, le dépistage des anticorps, les activités des facteurs transcriptionnels, la sécrétion moléculaire de signalisation et la communication cellulaire.
Compétences de base et applications SCA
Compétences de base :
- Conception de puces microfluidiques pour l’analyse unicellulaire
- Analyse complète et ciblée du génome
- Isolement microfluidique des cellules :
- Droplet (p. ex., étiquetage Drop-Seq et InDrop)
- Microwell (diamètre de pore personnalisé et traitement de surface)
- Trap (canal microfluidique, en U et pinces optiques et électriques )
- Cycle thermique
- Codage à barres STAMP
- Cytométrie
Applications de SCA :
- Cancers du sein, du poumon, du cerveau, du côlon et de la vessie
- Leucémie et mélanome
- Immunologie
- Microbiologie
- Neurobiologie
- Diagnostic prénatal
- Embryogenèse
Fabricabilité et réglementation des SCA
Grâce à une connaissance approfondie des applications et des processus de production à l’échelle micro/nanométrique, TE vous aide à concevoir et à développer vos systèmes d’analyse unicellulaire dans un souci de fabricabilité et de fiabilité. Notre équipe clinique interne peut planifier et mener les études cliniques complètes nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires de la FDA et de l’UE avant ou après la commercialisation .
Les méthodes conventionnelles sont souvent affectées par la perte d’échantillons, les longs délais de protocole, les nombreuses étapes manuelles, les coûts élevés et nécessitent généralement un équipement encombrant coûteux (par exemple, des cytomètres FACS) et des opérateurs hautement qualifiés. Les résultats du système immunitaire peut également être inhibé suite au masquant du phénotype, des protéines, des gènes exprimés ou des métabolites au niveau unicellulaire et de la communication cellulaire entre les cellules immunitaires. Les méthodes biologiques typiques comme ELISA ne parviennent pas à proposer une manipulation spatiale et temporelle adéquate des cellules nécessaires à l’identification de l’hétérogénéité .
Isolement à base de gouttelettes pour puce microfluidique
Les techniques d’isolement à base de gouttelettes de TE permettent d’ajuster les conditions d’écoulement afin de conditionner des cellules individuelles dans des gouttelettes à soumettre à la lyse, à l’extraction d’ADN/ARN, à des tests de sensibilité aux antibiotiques ou à des évaluations d’hétérogénéité, entre autres. Nous aidons également
à l’utilisation du conditionnement en gouttelettes d’hydrogel et de la réticulation pour la culture et l’analyse à long terme
. Étant donné que les analyses unicellulaires nécessitent différents réactifs et protocoles en fonction de l’investigation en cours, nous pouvons personnaliser la conception de la puce microfluidique et le protocole de test en fonction de votre programme de recherche, que ce soit pour la génomique, la transcriptomique, la métabolomique ou l’épigénomique.