Application
Traitement au laser
Les capacités dernières générations de soudage au laser et de micro-usinage valorisent notre fabrication de cathéters et de fils de guidage, en vous offrant davantage d'options en matière de matériaux et de conception.
Les OEM de dispositifs médicaux s’appuient sur les services de fabrication et d’assemblage de précision de TE. Nous sommes experts en découpe laser, soudage laser, ablation laser et marquage laser. Les composants et assemblages TE sont utilisés dans une variété de dispositifs médicaux, y compris les dispositifs coronaires, périphériques et neurovasculaires, les fils de stimulation, les instruments chirurgicaux, les dispositifs dentaires et orthopédiques. Les bonnes méthodes de fabrication et les contrôles stricts des processus sont appliqués à toutes les applications de nos clients. Aucun matériau de remplissage n’est ajouté pendant le processus laser, éliminant ainsi les problèmes de biocompatibilité pour les demandes médicales.
Guide de référence de l’ingénierie laser
-
Cliquez ici pour télécharger le guide de référence
TE Connectivity (TE) fournit des solutions de développement et de fabrication de produits à ses clients, aux équipementiers et autres sous-traitants de l’industrie des dispositifs médicaux. Nous développons des technologies et des applications qui représentent des obstacles à la commercialisation en raison de leur complexité ou de leur coût. Nous utilisons ces technologies pour accompagner nos clients sur toutes les étapes du processus de conception, de développement et de production.
Technologies de traitement au laser
Découpe laser
La découpe de précision de matériaux tels que les tubes en plastique ou en métal est l'un de nos nombreux points forts.
Spécifications :
- Tolérances inférieures ou égales à 0,0005"
- Largeur de saignée aussi petite que 0,0007"
- Traiter de petites épaisseurs de paroi de 0,002" à 0,030"
- Traiter le diamètre du tube (c.-à-d. 0,012" x 0,009")
- Processus rapides et reproductibles
- Les procédés laser coûtent moins cher que les méthodes d’usinage ou d’électro-érosion
Matériaux :
- Acier inoxydable
- Nickel
- Chrome-cobalt
- MP35N
Découpe/ablation laser (polymères) :
- Nécessite peu ou pas de processus de nettoyage secondaires
- Tolérances inférieures ou égales à 0,001"
- Perçage de petits trous de 0,002" ou moins
- Réduction du diamètre extérieur sur les composants et assemblages polymères


Soudage laser
Des pratiques de fabrication allégées et des contrôles de processus stricts de TE sont appliqués à toutes les applications de nos clients. Aucun matériau de remplissage n’est ajouté pendant le traitement au laser, éliminant ainsi les problèmes de biocompatibilité pour les demandes médicales.
Spécifications :
- Zone minimale affectée par la chaleur autour du site de soudure
- Procédés laser rapides et reproductibles pour une qualité constante
- Le traitement sans contact aide à prévenir le stress sur les matériaux
- Des métaux différents peuvent être soudés ensemble
- Le faisceau laser peut être positionné dans une géométrie serrée
Utilisations :
- Fils de guidage
- Câbles de torsion soudés au laser
- Formation de boules de fil laser
- Pointes de cathéter soudées au laser
- Soudage au nitinol
- Ensembles de tubes soudés au laser
- Soudage bout à bout
- Ensemble nitinol soudé au laser
- Bobines soudées au laser hélicoïdal
- Joints de soudure hermétiques
- Ensembles de filtres soudés au laser
Les matériaux qui peuvent être soudés comprennent :
- Soudage de métaux similaires et dissemblables
- Aciers inoxydables : 304, 316, 17-4, 420, 302, 303 et autres
- Nitinol
- Platine et alliages de platine
- Titane
- Alliage ELGILOY™, nichrome, alliage INVAR™, MP35N™
- L605


Micro-usinage
Le micro-usinage laser femtoseconde est utile pour le traitement en une seule étape de plusieurs matériaux dans les applications de dispositifs médicaux. Conçu sur mesure pour une flexibilité et adaptabilité à la découpe sur axe ou hors axe et aux applications de R&D ou de volume, il peut gérer à la fois la découpe à plat et la découpe de tubes sur le même système avec une configuration minimale. Cette capacité crée de nouvelles opportunités pour les micro-conceptions avancées, en particulier pour les métaux difficiles à traiter, le perçage et la découpe de trous de haute précision et de formes exemptes de détériorations thermiques, ce qui n’est pas possible avec les lasers conventionnels.
Avantages du traitement au laser femtoseconde
- Découpe ou perçage de plusieurs matériaux et couches simultanément (métal ou polymère)
- Perçage et découpe des micro-formes
- Réduction du diamètre extérieur sur les composants et assemblages métalliques et polymères (cathéters)
- Matériaux et composites, y compris polymères, platine, acier inoxydable, nitinol, etc.
- Système conçu sur mesure pour le travail sur axe ou hors axe
- Adapté aux applications de R&D ou de faible volume


Traitement au laser des plastiques
La découpe laser du plastique est rapide, propre et précise et ne nécessite qu’un minimum d’outillage. Nos postes dédiés au travail au laser permettent des délais d'exécution rapides pour le prototypage et la production.
Des matériaux aussi minces que 0,002" et aussi épais que 0,040" peuvent être traités au laser, notamment :
- Le silicone
- Le polyuréthane
- Le PEBA
- L’ETFE
- Le PET
- Le polyimide
- Les tissus en polyester, et bien d’autres encore


Capacités de l’équipement
- 26 000 pieds carrés abritant les processus de développement de dispositifs médicaux
- Systèmes laser
- Équipement de test
- Finition/traitement
- Inspection
- Usinage/outillage en interne