Les cathéters d'imagerie sont de plus en plus utilisés dans diverses applications thérapeutiques en raison de leur capacité avérée à réduire la durée des procédures et à améliorer les résultats des traitements. C'est pourquoi, en raison de la demande croissante pour ces dispositifs, des progrès ont dû être réalisés en matière de performances de l'imagerie. Dans ce webinaire, vous découvrirez la solution de plateforme de connecteurs que TE a conçue pour le développement de cathéters, ainsi que notre approche, notre connaissance des applications et notre expertise technique dans le développement de composants pour les cathéters d'imagerie.

Câbles
TE vise à renforcer la sécurité, l'exactitude et la précision des procédures interventionnelles, chirurgicales et de diagnostic. À cet effet, nous produisons des câbles préassemblés légers qui permettent de bénéficier de signaux de données robustes et d'une grande clarté, pour des applications allant des systèmes chirurgicaux aux ultrasons.
Permettre des systèmes de visualisation avancés. TE se spécialise dans la conception de câbles qui permettent la transmission à grande vitesse des données d'imagerie tout en incorporant diverses fonctionnalités, telles que l'éclairage ou la transmission électrique, dans un composant polyvalent et fiable. Nous intégrons la connectivité cuivre et fibre optique dans nos câbles, produisant ainsi des câbles très flexibles mais robustes pour les salles d'opération. Les densités des petits fils permettent une imagerie 4k sans les tailles de câble encombrants et tous nos câbles sont optimisés pour une stérilisation répétée et une durabilité. Nous travaillons avec vous pour concevoir sur mesure le câble adapté à votre utilisation, en trouvant le bon équilibre entre durabilité, poids et flexibilité.
Gammes de câbles et câbles préassemblés
Ressources techniques
Comment faire en sorte qu'un câble issu du domaine des appareils électriques soit utilisable dans le cadre d'un dispositif médical ? L'inspiration peut venir de n'importe où et les ingénieurs de TE ont travaillé à la fois sur les applications électriques et mécaniques pour créer des câbles à haut débit, suffisamment robustes et flexibles pour les dispositifs médicaux. Écoutez Eugene Mayeskiy, ingénieur développeur principal, parler de la caractérisation électrique des interconnexions à haut débit, de la réduction de la diaphonie aux tendances du marché.
Selon un rapport publié en 2018 par la Society of Diagnostic Medical Sonography, 90 % des échographistes présentent des symptômes de troubles musculo-squelettiques. Bon nombre des sondes, connecteurs et câbles utilisés par les échographistes cliniques sont encombrants et lourds, un facteur potentiel contribuant à ces cas de troubles musculo-squelettiques liés au travail. Chez TE Connectivity, nos ingénieurs estiment que vous n'avez pas besoin d'un câble d'imagerie lourd et encombrant pour fournir des performances fiables de haute qualité. Au cours de ce webinaire, Eugene Mayevskiy, ingénieur principal, présente COMFORT NX, la toute nouvelle conception de câble ergonomique de TE pour l'imagerie médicale par ultrasons.