Industries
Imagerie
TE ouvre la voie en matière de câbles, de connecteurs et de technologies d’assemblage qui répondent aux besoins ergonomiques, de fiabilité et de tarification de l’industrie de l’imagerie diagnostique médicale.
TE vous fournit également une expertise en terminaison à fil fin et à pas fin pour correspondre à nos options de câbles coaxiaux micro-miniatures. En vous faisant passer d’un chariot à un point de service portable, TE ouvre la voie à la technologie et aux solutions ergonomiques, compétitives et intégrées pour l’industrie de l’imagerie médicale.
Sous-ensembles à ultrasons standard COMFORT+
Le câble COMFORT+, qui répond aux exigences fondamentales des sondes à ultrasons, est un sous-ensemble hautement automatisé qui offre de la modularité et un délai de mise sur le marché rapide. Le câble COMFORT+ offre une flexibilité accrue, une ergonomie améliorée et une conception de câble éprouvée sur le terrain.


Connecteur Z-ZIF
TC-ZIF est un connecteur de fil à carte à 260 broches à haute densité, à force d’insertion nulle (ZIF). Sa fiabilité éprouvée pour répondre aux besoins de l’industrie de 20 000 cycles d’accouplement et sa taille compacte en font un connecteur idéal pour le marché des dispositifs à ultrasons portables.

Connecteur d’E/S de diagnostic d’imagerie MP456P
-
Cliquez ici pour télécharger la fiche technique du MP456P.
Le connecteur MP456P de TE est un connecteur à haute densité basé sur un interposeur destiné à être utilisé dans des systèmes d’imagerie avancés. Avec une capacité de 20 000 cycles d’accouplement pour répondre aux normes de l’industrie, le MP456P convient au marché des équipements sur chariot haut de gamme.

Câble COMFORT EX
Le câble COMFORT EX fait progresser l’ergonomie au-delà de la simplicité du câble COMFORT. En tirant parti des derniers matériaux conducteurs, le câble coaxial COMFORT EX fournit un câble plus flexible, plus léger et de plus petit diamètre sans compromettre les performances d’imagerie.
Connecteur LIF
Connecteur de tablette discret à haute densité pour les systèmes à ultrasons.
Application par ultrasons numérique
Sondes numériques de nouvelle génération qui éliminent la contrainte de performance et d’ergonomie du câble. Cette innovation offre les éléments suivants :
- Nouvelles tailles de sonde
- Résolution plus élevée
- Plus grande facilité d’utilisation
TE peut aider à gérer la transition perturbatrice vers les sondes à ultrasons numériques avec des câbles hybrides à large bande passante, des connecteurs hybrides à haut accouplement et une gestion thermique. Nous vous fournissons également une expertise en terminaison à fil fin et à pas fin pour correspondre à nos options de câbles coaxiaux micro-miniatures.

Compétences de base
- Conception de connecteur sur mesure
- PCB/PCBA sur mesure
- Assemblage complet de sonde
Avantages
- Ingénieur d’application
- Connecteurs et câbles haute densité
- Installations enregistrées auprès de la FDA
- Solutions intégrées rentables
- Tests flexibles internes pour assurer une durabilité à long terme