transducteurs de pression ROV/AUV/UUV
TE Connectivity (TE) fabrique des transducteurs de pression pour les applications ROV dotés d’un connecteur submersible à accouplement humide.
La mesure du niveau sous-marin peut être réalisée à l’aide d’un capteur de pression. En général, un ROV (véhicule télécommandé) est descendu dans l’océan avec l’orifice de pression installé à l’intérieur d’une enceinte, connecté à un circuit hydraulique ou complètement exposé à l’eau de mer. Lorsque le ROV est immergé, la pression de l’eau ou la pression hydraulique est exercée sur la membrane du capteur de pression. Plus le système est immergé, plus la pression est élevée. En calculant la densité de l’eau salée à 1,025 (ou 2,5 % plus dense que l’eau douce à 4 °Celsius), une corrélation entre la pression et le signal de sortie peut être faite pour mesurer la profondeur de l’équipement.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU CAPTEUR
Les capteurs de pression immergés dans l’eau de mer ont besoin de certaines considérations mécaniques pour résister dans l’environnement. Parce que l’eau de mer est corrosive, le matériau du capteur doit être évalué. TE fournit un capteur avec toutes les pièces mouillées en acier inoxydable 316L, y compris l’élément de détection de pression, le boîtier et la connexion électrique. Avec une teneur en oxygène plus faible dans les profondeurs de l’océan et un mouvement continu de l’eau, les piqûres et les crevasses sont minimes. Lorsque l’équipement est retiré, de l’oxygène de l’atmosphère s'introduit et le processus de corrosion commence. Avec un entretien approprié (rinçage de l’équipement, y compris le capteur), le capteur résistera.

CAPTEURS PERSONNALISÉS
De plus, les capteurs peuvent être conçus pour être intégrés dans le circuit hydraulique. Dans certaines applications, la connexion de processus est filetée dans une conduite hydraulique avec le côté opposé de la membrane exposé à un fluide hydraulique non conducteur. Cela en fait en substance un transducteur de pression différentielle, mesurant la pression hydraulique par rapport au fluide.