Études de cas
Étude de cas pour la construction navale et offshore en Grande-Bretagne
Étude de cas pour la construction navale et offshore en Grande-Bretagne
Contexte
La mer du Nord présente certaines des conditions d’exploitation les plus difficiles pour les installations et les produits maritimes. La température moyenne dans la mer du Nord pendant les mois d’été est de 17 °C tandis qu’en hiver, une saison de coups de vents violents et de tempêtes fréquents, la température moyenne est de 6 °C tandis que la salinité est en moyenne de 34-35 g de sel par litre d’eau.
Le défi
La température moyenne dans la mer du Nord pendant les mois d’été est de 17 °C tandis qu’en hiver, une saison de coups de vents violents et de tempêtes fréquents, la température normale est de 6 °C tandis que la salinité est en moyenne de 34-35 g de sel par litre d’eau. La mer du Nord est également sujette aux « ondes de tempête », une montée des eaux au large associée à un système météorologique à basse pression causé principalement par des vents violents soufflant à la surface de l’océan.
Les premiers jours de l’exploration et de la récupération du pétrole offshore de la mer du Nord dans les années 1970 exigeaient des produits exceptionnellement durables qui répondraient aux exigences rigoureuses des entreprises opérant dans cet environnement difficile. Une société pétrolière et gazière britannique bien connue, l’un des premiers leaders du secteur, recherchait des joints et des terminaisons BT et MT haute performance pour ses plateformes construites de manière innovante.
Le défi pour TE Connectivity était de concevoir, tester et fabriquer un grand nombre de joints de câbles résistants au feu dans un temps limité qui pouvaient être installés rapidement et facilement.
+ de 40
années d’exploitation
35 g
de sel par litre d’eau
La solution
Avec de nombreuses années de savoir-faire et d’expérience dans la conception et la fourniture de produits pour des environnements exigeants, TE a relevé le défi. TE a mis en place un programme de développement accéléré pour concevoir, tester et fabriquer une gamme de produits renforcés, performants et durables.
Le programme a abouti au développement d’une large gamme de joints BT et MT résistants au feu pour les câbles de contrôle, de communication et d’alimentation qui répondaient aux spécifications strictes du client.
Le résultat
La résilience et la fiabilité de ces solutions TE spécialement conçues sont dues au fait qu’elles sont toujours en service plus de 40 ans après leur installation !