Études de cas
TE permet d'avoir la première alimentation linéaire USB Type-C au monde (en anglais)
Rapide et fiable, TE est un partenaire de confiance
MusicLinear
La solution pour les fans de musique Hi-Fi
Les systèmes de source audio informatique (CAS) sont de plus en plus populaires parmi les mélomanes, et concernant la qualité audio, l’alimentation électrique est un facteur décisif. Une alimentation électrique propre et peu bruyante a toujours été le prix ultime pour les mélomanes.
MusicLinearTM, la première alimentation linéaire USB Type-C au monde pour CAS, est désormais disponible pour les fans de musique Hi-Fi. La sortie de bruit extrêmement faible de MusicLinear est aussi faible que 20 % des alimentations en mode commuté ordinaires. Le bruit de fond de la musique jouée avec un système CAS utilisant MusicLinear est plus silencieux, ce qui permet aux mélomanes de profiter de détails audio plus riches tels qu’une large plage sonore, des aigus exquis et des basses distinctes. Ce produit révolutionnaire est possible grâce à des collaborations industrielles avec la start-up BravoLinear, ainsi qu’avec TE Connectivity (TE) et Arrow Electronics. Avec le soutien des professionnels de la technologie de TE et d'Arrow Electronics, cette start-up a complété le processus en seulement trois mois, de la définition du produit au prototypage !
Une start-up testée par un double challenge
MusicLinear est le produit clé de cette start-up, qui a posé des exigences élevées en termes de qualité des produits, de R&D et de vitesse de production. D’une part, il nécessitait des performances de blindage IEM (interférences électromagnétiques) exceptionnelles pour obtenir un bruit ultra-faible afin de garantir la transmission fluide des signaux audio et des données tout en empêchant la diaphonie entre les signaux. D’autre part, la société a également demandé à un fournisseur de l’aider à accélérer le lancement du produit et de fournir un support produit, technique et d'entretien complet.
« MusicLinear est conçu à partir de zéro, et il n’y avait pas de produits semblables sur le marché pour servir de référence. C’est un autre défi auquel est confrontée toute start-up », a déclaré Andrew Kung, Directeur de l'exploitation de la société.
Rapide et fiable, TE est un partenaire de confiance
Face à un cycle de production serré et à la recherche de performances de produit parfaites, MusicLinear avait vraiment besoin d’un fournisseur flexible et fiable capable de réagir rapidement. Les solides ressources de TE et son équipe technologique locale en ont fait le meilleur choix pour MusicLinear. Les facteurs les plus importants derrière le partenariat de TE avec BravoLinear incluent :
· TE a fourni un support technique rapide et complet
· TE a répondu aux exigences d’amélioration des paramètres de performance tels que la puissance, l’interférence électromagnétique et le bruit
· Le niveau élevé de fiabilité des produits de TE
M. Kung a expliqué : « Les produits de TE sont réputés pour leur fiabilité dans des environnements difficiles. Et étant donné que des cycles de vie d’alimentation plus longs sont attendus pour les systèmes audio, par rapport à d’autres appareils électroniques grand public, la fiabilité est une considération énorme. »
Le processus de R&D pour MusicLinear a été rapidement achevé à l’Arrow Electronics Open Lab, Hong Kong Science Park. M. Kung, qui a 25 ans d’expérience dans l’industrie électronique, a déclaré : « Nous avons pu obtenir un soutien en temps réel en matière de savoir-faire technologique et un accès aux derniers équipements et installations d’ingénierie disponibles à l'Arrow Open Lab. »
« C’est le soutien solide et fiable fourni par TE et son distributeur Arrow Electronics, en termes d’échantillons de produits, d’application de produits et de conceptions de référence, qui nous permet, en tant que start-up, de surmonter tant de défis de conception et d’accélérer la mise sur le marché », a déclaré Alex Yeung, PDG de la société.
TE, partenaire de confiance offrant des temps de réponse très rapides, a été un soutien clé pour notre start-up.
- Alex Yeung,
- PDG de BravoLinear
Effet 3-en-1 : avantage du produit, support technologique et ressources locales
En plus des temps de réponse rapides, gagner des parts de marché dépend des produits eux-mêmes. Positionné comme un produit haut de gamme, les performances inégalées doivent provenir d’un contrôle de qualité strict des composants. Depuis que l’USB Type-C a révolutionné l’alimentation des ordinateurs et des appareils mobiles, les ports de charge et les interfaces de transmission de données, de plus en plus de nouveaux ordinateurs portables ont commencé à utiliser USB Type-C, ce qui est précisément la raison pour laquelle l’interface USB Type-C a été choisie pour l’alimentation linéaire MusicLinear dès le début. Les exigences de haute performance pour l’interface posées par les 80 W de puissance et les 4 ampères de courants nominal de l’alimentation linéaire USB Type-C constituent un certain niveau de difficulté d’application, mais l’interface USB Type-C bidirectionnelle de TE avec une puissance maximale de 100 W y répond parfaitement.
En plus des exigences en énergie de l’alimentation, le positionnement haut de gamme de MusicLinear demandait des exigences plus strictes en matière de transmission des données et d’interférences. Si le blindage ne fonctionnait pas parfaitement, des interférences allaient se produire entre les broches, avec une diaphonie du signal et des limitations sur la transmission du signal des données. C’est alors que les performances exceptionnelles de blindage IEM de l’interface TE USB Type-C ont démontré leur véritable avantage. TE avait déjà des connecteurs USB Type-C validés, et en renforçant les performances de blindage IEM du boîtier de la fiche, elle a éliminé les fuites IEM indésirables. Par rapport aux produits traditionnels de ce type, elle peut fournir aux utilisateurs un niveau de performance encore plus élevé.
De plus, par rapport aux produits de conditionnement de broches standard, l’interface TE USB Type-C présente une conception mieux renforcée et unique. Les ingénieurs ont introduit une conception ingénieuse pour renforcer la connectivité du connecteur et de la carte. Pour les applications qui nécessitent un branchement et un débranchement constants, cela augmente considérablement la durabilité du produit. En outre, la production entièrement automatisée a été réalisée pour les produits TE USB Type-C, ce qui améliore considérablement la constance et la fiabilité du produit.

L’avenir de l’USB Type-C
À l’avenir, les versions améliorées de MusicLinear renforceront encore le contrôle du bruit de sortie, non seulement en réduisant le bruit d’entrée de l’alimentation, mais aussi en gérant mieux le bruit d’alimentation de l’ordinateur. À ce moment, l’USB Type-C jouera un rôle plus crucial dans les connecteurs pour la transmission des données et l'alimentation.

Études de cas
TE permet d'avoir la première alimentation linéaire USB Type-C au monde (en anglais)
Rapide et fiable, TE est un partenaire de confiance
MusicLinear
La solution pour les fans de musique Hi-Fi
Les systèmes de source audio informatique (CAS) sont de plus en plus populaires parmi les mélomanes, et concernant la qualité audio, l’alimentation électrique est un facteur décisif. Une alimentation électrique propre et peu bruyante a toujours été le prix ultime pour les mélomanes.
MusicLinearTM, la première alimentation linéaire USB Type-C au monde pour CAS, est désormais disponible pour les fans de musique Hi-Fi. La sortie de bruit extrêmement faible de MusicLinear est aussi faible que 20 % des alimentations en mode commuté ordinaires. Le bruit de fond de la musique jouée avec un système CAS utilisant MusicLinear est plus silencieux, ce qui permet aux mélomanes de profiter de détails audio plus riches tels qu’une large plage sonore, des aigus exquis et des basses distinctes. Ce produit révolutionnaire est possible grâce à des collaborations industrielles avec la start-up BravoLinear, ainsi qu’avec TE Connectivity (TE) et Arrow Electronics. Avec le soutien des professionnels de la technologie de TE et d'Arrow Electronics, cette start-up a complété le processus en seulement trois mois, de la définition du produit au prototypage !
Une start-up testée par un double challenge
MusicLinear est le produit clé de cette start-up, qui a posé des exigences élevées en termes de qualité des produits, de R&D et de vitesse de production. D’une part, il nécessitait des performances de blindage IEM (interférences électromagnétiques) exceptionnelles pour obtenir un bruit ultra-faible afin de garantir la transmission fluide des signaux audio et des données tout en empêchant la diaphonie entre les signaux. D’autre part, la société a également demandé à un fournisseur de l’aider à accélérer le lancement du produit et de fournir un support produit, technique et d'entretien complet.
« MusicLinear est conçu à partir de zéro, et il n’y avait pas de produits semblables sur le marché pour servir de référence. C’est un autre défi auquel est confrontée toute start-up », a déclaré Andrew Kung, Directeur de l'exploitation de la société.
Rapide et fiable, TE est un partenaire de confiance
Face à un cycle de production serré et à la recherche de performances de produit parfaites, MusicLinear avait vraiment besoin d’un fournisseur flexible et fiable capable de réagir rapidement. Les solides ressources de TE et son équipe technologique locale en ont fait le meilleur choix pour MusicLinear. Les facteurs les plus importants derrière le partenariat de TE avec BravoLinear incluent :
· TE a fourni un support technique rapide et complet
· TE a répondu aux exigences d’amélioration des paramètres de performance tels que la puissance, l’interférence électromagnétique et le bruit
· Le niveau élevé de fiabilité des produits de TE
M. Kung a expliqué : « Les produits de TE sont réputés pour leur fiabilité dans des environnements difficiles. Et étant donné que des cycles de vie d’alimentation plus longs sont attendus pour les systèmes audio, par rapport à d’autres appareils électroniques grand public, la fiabilité est une considération énorme. »
Le processus de R&D pour MusicLinear a été rapidement achevé à l’Arrow Electronics Open Lab, Hong Kong Science Park. M. Kung, qui a 25 ans d’expérience dans l’industrie électronique, a déclaré : « Nous avons pu obtenir un soutien en temps réel en matière de savoir-faire technologique et un accès aux derniers équipements et installations d’ingénierie disponibles à l'Arrow Open Lab. »
« C’est le soutien solide et fiable fourni par TE et son distributeur Arrow Electronics, en termes d’échantillons de produits, d’application de produits et de conceptions de référence, qui nous permet, en tant que start-up, de surmonter tant de défis de conception et d’accélérer la mise sur le marché », a déclaré Alex Yeung, PDG de la société.
TE, partenaire de confiance offrant des temps de réponse très rapides, a été un soutien clé pour notre start-up.
- Alex Yeung,
- PDG de BravoLinear
Effet 3-en-1 : avantage du produit, support technologique et ressources locales
En plus des temps de réponse rapides, gagner des parts de marché dépend des produits eux-mêmes. Positionné comme un produit haut de gamme, les performances inégalées doivent provenir d’un contrôle de qualité strict des composants. Depuis que l’USB Type-C a révolutionné l’alimentation des ordinateurs et des appareils mobiles, les ports de charge et les interfaces de transmission de données, de plus en plus de nouveaux ordinateurs portables ont commencé à utiliser USB Type-C, ce qui est précisément la raison pour laquelle l’interface USB Type-C a été choisie pour l’alimentation linéaire MusicLinear dès le début. Les exigences de haute performance pour l’interface posées par les 80 W de puissance et les 4 ampères de courants nominal de l’alimentation linéaire USB Type-C constituent un certain niveau de difficulté d’application, mais l’interface USB Type-C bidirectionnelle de TE avec une puissance maximale de 100 W y répond parfaitement.
En plus des exigences en énergie de l’alimentation, le positionnement haut de gamme de MusicLinear demandait des exigences plus strictes en matière de transmission des données et d’interférences. Si le blindage ne fonctionnait pas parfaitement, des interférences allaient se produire entre les broches, avec une diaphonie du signal et des limitations sur la transmission du signal des données. C’est alors que les performances exceptionnelles de blindage IEM de l’interface TE USB Type-C ont démontré leur véritable avantage. TE avait déjà des connecteurs USB Type-C validés, et en renforçant les performances de blindage IEM du boîtier de la fiche, elle a éliminé les fuites IEM indésirables. Par rapport aux produits traditionnels de ce type, elle peut fournir aux utilisateurs un niveau de performance encore plus élevé.
De plus, par rapport aux produits de conditionnement de broches standard, l’interface TE USB Type-C présente une conception mieux renforcée et unique. Les ingénieurs ont introduit une conception ingénieuse pour renforcer la connectivité du connecteur et de la carte. Pour les applications qui nécessitent un branchement et un débranchement constants, cela augmente considérablement la durabilité du produit. En outre, la production entièrement automatisée a été réalisée pour les produits TE USB Type-C, ce qui améliore considérablement la constance et la fiabilité du produit.

L’avenir de l’USB Type-C
À l’avenir, les versions améliorées de MusicLinear renforceront encore le contrôle du bruit de sortie, non seulement en réduisant le bruit d’entrée de l’alimentation, mais aussi en gérant mieux le bruit d’alimentation de l’ordinateur. À ce moment, l’USB Type-C jouera un rôle plus crucial dans les connecteurs pour la transmission des données et l'alimentation.