Notre gamme de gaine thermorétractables avec adhésif comprend des produits qui offrent une isolation et une protection mécanique, ainsi qu’une protection contre l’humidité et les éléments corrosifs. Nos gaines thermorétractables avec adhésif présentent des rapports de rétreint compris entre 2:1 et 6:1. Déclinées dans une variété de couleurs, elles sont dotées d’adhésifs haute technologie qui se fixent à une variété de matériaux. Ces produits peuvent être résistants aux flammes, à la chaleur, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques. Elles sont reconnues et/ou approuvées par divers organismes de contrôle. Choisissez parmi les différents niveaux d’inflammabilité des gaines thermorétractables, allant des gaines non ignifugée à très ignifugée. Sélectionnez la plage de température de fonctionnement, la taille des gaines thermorétractables, la résistance et la flexibilité, et autres options. Nos gaines thermorétractables avec adhésif, y compris les gaines Raychem, sont vendues dans le monde entier. Raychem est une marque commerciale.