Notre gamme de capteurs à film piézoélectrique comprend des feuilles piézoélectriques, des câbles piézoélectriques, des amplificateurs et des éléments. Vous pouvez choisir parmi des caractéristiques telles que le laminage, les fils, les capteurs blindés, les bandes et la détection d’effraction. Les autres caractéristiques des capteurs à film piézoélectrique comprennent des températures de fonctionnement allant de -40 °C à 85 °C, une plage dynamique et une réponse en fréquence étendue, ainsi qu’une résistance mécanique élevée et une résistance aux chocs.