Nos étiquettes imprimables sont des étiquettes non adhésives et plates qui sont particulièrement utiles dans les environnements difficiles, tels que les transports en commun, l’armée et l’aérospatiale. Elles sont appliqués à l’aide de câbles d’attache et permettent d’identifier les gros faisceaux et les câbles à la fois avant et après la production. Les étiquettes de câbles sont placées sur un support de papier enroulé ou plié en accordéon, ce qui permet d’élargir la gamme des formats d’impression. Notre gamme d’étiquettes imprimables est disponible en version haute température, pour faible risque d’incendie ou pour usage militaire. Elles présentent des plages de température de fonctionnement comprises entre 0,55 et 135 °C, 0,55 et 225 °C ou 0,4 et 105 °C. Nos étiquettes imprimables sont disponibles dans une variété de couleurs.