Dimensions
-
Diamètre du produit :
12 mm [ 0,472 in ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,25
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau :
Noyau séparé
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz):
1 – 10
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils