Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max) :
15.9 Ω/1 000 pi à 68 °F
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (mm):
.15
-
Diamètres du conducteur :
.7 – .8 mm [ .027 – .031 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,25 – 1,43 mm [ 0,047 – 0,052 in ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
4,17
-
Taille des brins (AWG):
34
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.33
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Primaire, Multibrin
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
FlexLite TW
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 135
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Ignifuge, polyester modifié
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Gris
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme