Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
1
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Eau, Fluides médicaux
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Matériau :
Fluoropolymère réticulé de qualité médicale
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Longueur :
1238.4 mm [ 48 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.33 mm [ .01 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
12.7 mm [ .5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
175
-
Type d'inflammabilité :
Hautement ininflammable, Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 175
-
Température de rétreint (°C):
175
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Impact, Serre-câble, Stérilisation à la vapeur, Stérilisation par rayonnement
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Pièce découpée, Stick
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis