Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de frein
-
Couleur principale :
Rouge
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée, Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité :
Flexible
Dimensions
-
Longueur :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
3.99 mm [ .157 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
1.78 mm [ .07 in ]
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Humidité
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 110
-
Température de rétreint (°C):
125
-
Température de rétreint minimale (°C):
80
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques, Fluides
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque