Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement du connecteur :
Côté
-
Nombre d'embouts :
4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
125
Caractéristiques du type de produit
-
Type de coupleur :
Coupleur de boîte
-
Type de connecteur pour bus de données :
Baïonnette
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme