Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
10612 (câble de blindage simple optimisé)
-
Type de coupleur :
Microcoupleur en ligne
Fonctionnalités de configuration
-
Type de coupleur :
Avec terminateur interne
-
Nombre d'embouts :
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
1.981 m [ 6.5 ft ]
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme