Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Longueur de l'extrémité (mm):
550
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60502-4, GB/T 12706.4
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 42
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
240 – 500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
40 – 50,3 mm [ 1,574 – 1,98 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
135 mm [ 5,314 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
-
Nombre d'ailettes :
2
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme