Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Bolted Bus Termination
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible Cross-Section Range – Round Conductor – Solid (mm²):
16 – 50
-
Compatible Cross-Section Range – Sector Shaped Conductor – Solid (mm²):
50 – 70
-
Compatible Cross-Section Range – Sector Shaped Conductor – Stranded (mm²):
35 – 50
-
Compatible Cross-Section Range – Round Conductor – Stranded (mm²):
10 – 35
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Aluminium, Cuivre
-
Type de conducteur :
Câblé, Massif, Rond, Sectoral
-
Matériau :
Laiton
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 2/0, 2 – 1/0, 6 – 1/0, 8 – 2
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
10 – 35, 16 – 50, 35 – 50, 50 – 70
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
19
Fonctionnement/Application
-
Mechanical Connector Product Type :
Terminal Clamp