Capteurs pour voitures, véhicules industriels et utilitaires
La gamme de capteurs de TE Connectivity, conçue pour l’industrie automobile, comprend des capteurs de position, de vitesse, de pression, de rotation, de courant, d’humidité, de propriétés d’huile, etc. Ces capteurs haute performance sont conçus pour répondre aux normes rigoureuses de sécurité et de qualité exigées dans les systèmes automobiles de dernière génération. Conçus pour une intégration transparente, nos capteurs sont disponibles dans une gamme de modèles standard et personnalisés pour répondre aux divers besoins d’ingénierie.
+30M
De capteurs livrés chaque année à des clients du secteur des transports dans le monde entier
+700
Ingénieurs spécialisés dans les capteurs développant des solutions innovantes
Mondial
Capacités de fabrication, de service et d’assistance à l’échelle mondiale

Robustesse, précision et optimisation système. Les capteurs automobiles de TE Connectivity sont conçus pour être fiables et s’interfacer de manière transparente avec les systèmes du véhicule. De plus, ils répondent à des normes de sécurité strictes, y compris les normes ASIL D. Notre gamme, dotée de la technologie MEMS avancée, fournit des données précises sous une forme compacte. En collaboration avec les leaders de l’industrie dans le monde entier, nous repoussons les limites de l’efficacité des systèmes et de la résolution des problèmes techniques. Avec un éventail qui va des conceptions personnalisées aux modèles standard prêts à être intégrés, nos capteurs sont privilégiées par les ingénieurs qui cherchent à stimuler le progrès technologique dans le secteur automobile.
Caractéristiques et avantages
Capteurs pour l’industrie automobile
Sécurité et fiabilité
- Tests complets jusqu’à la défaillance pour une fiabilité maximale
- Conception à haute intégrité avec AMDE complète
- Redondance robuste avec conformité ASIL C/D, sécurité fonctionnelle (FuSa)
Performances et intégration
- Technologie de détection inégalée garantissant des performances optimisées du système
- Détection de défaillance intégrée avec redondance des capteurs pour un fonctionnement continu
- Options de personnalisation prises en charge par une équipe d’ingénieurs expérimentés pour répondre à des exigences spécifiques
- Plateformes de développement de capteurs sur mesure qui garantissent une interaction sans restriction avec le système
Qualité et support pour les opérations mondiales
- Détection différentielle et validée sur le terrain pour les environnements difficiles et l’atténuation du bruit électromagnétique
- Objectif de zéro PPM atteint grâce à des programmes d’assemblage automatisés et d’amélioration du cycle de vie
- Assistance régionale spécifique, associée à des compétences mondiales en matière de fabrication et de contrôle de la qualité
Applications
- Moteur et groupe motopropulseur électriques
- Rechargement de batterie
- Gestion de la batterie
- Systèmes de freinage
- Transmission
- Direction
- Vitesse de turbo
- Position du siège
- Vitesse des roues
- Châssis
- Équipement hors route
- Consommation de carburant