Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Répartition de l'adhésif :
Planaire, Spirale
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
4
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Rapport de rétreint :
> 2.5:1
Dimensions
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse
-
Diamètre de câble compatible - corps (min) :
20 mm [ 0,787 in ]
-
Diamètre de câble compatible - corps (max) :
41 mm [ 1,614 in ]
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (min) :
8 mm [ 0,314 in ]
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (max) :
18 mm [ 0,708 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (corps) :
45 mm [ 1.771 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (dérivation) :
20 mm [ .787 in ]
-
Longueur des dérivations :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Longueur totale :
165 mm [ 6,496 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (corps) :
19 mm [ .748 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (dérivation) :
7 mm [ .275 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (corps) :
3.5 mm [ .137 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (dérivation) :
2 mm [ .078 in ]
-
Longueur du corps :
75 mm [ 2.952 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5