Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Paire torsadée
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
14.5
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
73
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Transparent blanc
-
Matériau du conducteur :
Cuivre haute résistance plaqué argent
-
Matériau de la gaine :
FEP modifié
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.1288
-
Diamètres du conducteur :
.51 mm [ .02 in ]
-
Diamètre du diélectrique du câble :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam H