Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint, Joint
-
Interface RF :
Type N
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
PSF 1/4M, Raychem 5012A1422, Raychem 5012E1339, Raychem 5012E1632, Raychem EPD 29108Q, Raychem EPD 71535Q, RG 213, RG 8A, URM 67
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Argent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Cuivre recuit
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
-
Matériau de placage du contact central :
Argent
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Matériau de placage de la bague :
Argent
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
19.05 mm [ .75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Matériau de l'écrou :
Laiton