Connecteurs robustes pour des connexions fiables
Nos connecteurs pour câbles coaxiaux sont conçus pour fournir une connexion fiable lorsqu'ils sont utilisés pour raccorder un câble coaxial, des cartes de circuits imprimés ou autres interfaces. Nos connecteurs coaxiaux sont conçus pour répondre aux défis des systèmes d'infrastructure sans fil, lorsque l'exigence implique des connecteurs fiables et intermodulables qui s'adaptent à des niveaux plus élevés de consommation d'énergie. Au moment de choisir la taille du câble coaxial, il est essentiel de connaître les caractéristiques du connecteur. Par exemple, les câbles miniatures tels que RG 188 sont presque tous raccordés à des connecteurs subminiatures, tels que les SMB ou SMC. Les clients n'ont donc pas besoin de modifier la disposition de leur circuit imprimé lors de la conception ou de l'assemblage. Notre gamme de connecteurs pour câbles coaxiaux est disponible sous forme de jacks et de connecteurs mâles et femelles. Nous proposons une large gamme de configurations de connecteurs pour câbles coaxiaux, fabriqués avec différents matériaux pour le corps et le placage.
Produit recommandé
Connecteurs coaxiaux connectables en aveugle
Nos produits coaxiaux connectables en aveugle sont compatibles avec une large gamme de connecteurs SMP, SMPM, coaxiaux multiports, coaxiaux massifs et sondes de test de 1,6 à 67 GHz. Ces fréquences et types de connexion sont utilisés dans une variété d'industries et d'applications, notamment pour les tests et mesures, l'aérospatiale et la défense, les télécommunications et le sans fil, ainsi que pour l'industrie et la production. Les produits coaxiaux connectables en aveugle permettent aux techniciens d'effectuer des mesures détaillées et un dépannage précis dans des espaces restreints, où la visibilité est limitée ou inexistante.
Avantages des produits
Connecteurs pour câbles coaxiaux
Permet de tester les radiofréquences et d'échantillonner les signaux dans des espaces restreints avec une visibilité minimale.
- Connexion solide en un seul clic testée sur 10 000 cycles d'installation
- Perte d'insertion minimale avec d'excellentes performances ROS
- Conception robuste
Une large gamme de fréquences et de configurations de test permet de nombreuses applications
- Supporte des fréquences comprises entre 1,6 et 67 GHz, avec des capacités de test allant jusqu'à 128 ports
- Plusieurs configurations sur mesure disponibles pour répondre à une variété de besoins
- Comprend les gammes de connecteurs SMP, SMPM, coaxiaux multiports, coaxiaux massifs et les sondes de test
Réduction des coûts par rapport à la meilleure solution alternative avec des configurations sur mesure disponibles sur demande
- Large réseau de représentants technique et de support client
- Prix compétitif et livraison rapide

Type de connecteur coaxial
Connecteurs femelles et assemblages de câbles coaxiaux microminiatures
-
Les connecteurs femelles et assemblages de câbles coaxiaux microminiatures de TE s'associent à nos antennes pour offrir une solution RF de bout en bout à un prix compétitif. Ces produits offrent d'excellentes performances électriques pour réaliser une connexion RF ou sans fil fiable à une carte de circuit imprimé principale pour une très large gamme d'applications telles que l'électronique grand public, l'infotainment, les systèmes médicaux, les électroménagers intelligents, etc. La présence mondiale de TE et son savoir-faire en matière d'ingénierie et de fabrication permettent une livraison rapide des échantillons et des produits de production de masse.
- Voir les assemblages de câbles coaxiaux microminiatures
Avantages des produits
- Excellentes performances électriques et fabriqués avec des tolérances précises
- Conception robuste
- Prix compétitif et livraison rapide
- Solution complète de bout en bout
- Remplacement rapide, pas de modification de la carte de circuit imprimé nécessaire