Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint, Joint
-
Interface RF :
BNC
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, Raychem EPD 71169Q, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Argent
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
-
Matériau de placage du contact central :
Argent
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Professionnel
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Matériau de l'écrou :
Laiton