Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage spécifique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
9.8
-
Résistance de la bobine (Ω):
1200
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
240
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Vis 8-32
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Vis 8-32
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur (mm):
63.5
-
Longueur (mm):
85.73
-
Largeur (mm):
63,8
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) (°C):
45
Fonctionnement/Application