Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Version sensible
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Disposition des contacts :
4 types C 4PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
10000
-
Résistance de la bobine (Ω):
9000
-
Charge de commutation du contact (Min) :
300 mA à 12 V
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
115
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Goujons de montage
-
Type de montage :
Panneau et support
Caractéristiques du corps
-
Poids :
40 g [ 1.41 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 75 °C [ -67 – 167 °F ]
-
Température ambiante (max) :
75 °C [ 167 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Hauteur :
29,97 mm [ 1.17 in ]
-
Longueur :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Largeur :
18,66 mm [ .734 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CA
-
Système magnétique à bobine :
Monostable