Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
320
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à .02 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
125
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
120
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
3
-
Contact limitant le courant continu (A):
3
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
3
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
3
-
Courant nominal du contact (A):
1,25
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension nominale du contact (VAC):
125
-
Tension nominale du contact (VDC):
120
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,45
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
4 g [ .141 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux et lavable
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 85 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
2 – 5
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,4 – 0,5
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
11 – 12
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte et tube
Dimensions
-
Hauteur :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Longueur :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largeur :
10 mm [ .393 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Agni
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais reed
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé