Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Borne de mise à la terre, Bornes plaquées argent, Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
7600
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
2
-
Tension d'entrée (VAC):
125
-
Tension d'entrée (VDC):
150
-
Tension nominale du contact (VAC):
125
-
Tension nominale du contact (VDC):
150
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
125
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
150
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
500
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
2
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
25 g [ 0,883 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Ag, placage flash or
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
-
Type d'installation du produit :
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longueur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Largeur :
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
600 – 800
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30