Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 forme C (4PDT)
-
Nombre de pôles du contact :
4
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
6
-
Tension d'entrée (VAC):
120
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
120
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Bornes filetées
-
Type de connexion :
Bornes
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
Dimensions
-
Hauteur :
5,51 mm [ .216 in ]
-
Longueur :
3,49 mm [ 0,137 in ]
-
Largeur :
2.33 mm [ .091 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
21 – 40
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton