Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais temporisé
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Plusieurs plages de temporisation
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
480
-
Tension d'entrée (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 75
-
Température ambiante (max) :
75 °C [ 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Temporisation :
30 – 300 secondes
-
Plage de temporisation (seconds):
30 – 300
-
Type de contrôle :
Bouton
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation, Temporisation, Temporisation
-
Type de courant :
CA
-
Précision de répétition (max) :
±15%