Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de lumière :
Sans lumière
-
Type de disjoncteur :
Bouton angulaire
-
Type de disjoncteur :
Thermique
-
Voyant :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
28.5 x 13.5 mm [ 1.122 x .531 in ]
-
Fonction du circuit :
Sans déclenchement - Commutable
-
Nombre de pôles :
1
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.75 – 3 mm [ .03 – .118 in ]
Fixation mécanique
-
Options de montage :
S’enclenche dans la découpe du panneau 1.122 x .531 (28.5 x 13.5)
Marquage d’identification
-
Type de marquage estampillé :
RÉINITIALISATION/ARRÊT imprimé
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Patte de raccordement rapide directe 6.35 [.25]
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Courant nominal (A):
20
-
Capacité de coupure :
1 000 A à 250 V CA/50 V CC
Fonctionnalités de contact
-
Temps de déclenchement à 200 % (seconds):
4 – 40
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme