Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dimensions du boîtier :
TO-5
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Section de fil (acceptée) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Matériau de l'isolateur :
Fluoropolymère
Fonctionnalités de contact
-
Placage de la cosse :
Or
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Matériau de la borne :
Cuprobéryllium
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité de l'isolant :
UL 94V-0