Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Reprise réglable et perte de niveau réglable
-
Type de protection :
Sous-tension, différentiel de proximité
-
Type de courant :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Phase :
Simple
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
5
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Caractéristiques du signal
-
Réglage de la fréquence (Hz):
50 – 400
Dimensions
-
Hauteur :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Longueur :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Largeur :
88.9 mm [ 3.5 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de protection
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme