Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur haute tension
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
1 Form C, SPDT
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
8
-
Courant nominal du contact (A):
250
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Câbles volants
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
1/4-20 UNC
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Câbles suspendus
Fixation mécanique
-
Couple (principal) (in-lbs):
50
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
4/0
-
Dimension du fil (mm²):
98.3 – 117
-
Longueur du fil de bobine :
381 mm [ 15 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Individu