Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
2
-
Disposition des contacts :
2 types X, DPST NO DM
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Courant nominal du contact (A):
40
-
Résistance de bobine (Ω):
1000
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Cosses avec double connexion rapide 0,25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connexion rapide 0,25 (double)
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Châssis
Fonctionnement/Application