Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Facteur de forme :
SFP+
-
Type de cage :
Empilé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de ports :
2
-
Configuration des ports :
2 x 1
-
Type de conduit de lumière :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
16
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.76
-
Matériau de placage des pattes :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Compatible avec un dissipateur :
Non
-
Application :
SFP+ amélioré
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Conduit de lumière :
Oui
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint élastomère