Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de cage  Empilé, Jumelé

  • Facteur de forme  SFP, SFP+

  • Type de produit  Assemblage de cages, Assemblage de cages avec connecteur intégré

  • Étanche  Non, Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Type de conduit de lumière  Standard

  • Nombre de positions  40, 80, 160, 200, 240, 320

  • Nombre de ports  2, 4, 8, 10, 12, 16

  • Configuration des ports  2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8

Caractéristiques électriques

  • Débit de données (max) (Gb/s) 4, 16

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au), Or ou flash or sur palladium nickel

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .76

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Matériau de placage des pattes  Étain

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

  • Longueur des pattes et des broches  3 mm [ .118 in ]

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de la cage  Argent nickel

  • Axe central (pas) (mm) .8

  • Axe central (pas) (in) .03, .031, .032

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.5 mm [ .059 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Compatible avec un dissipateur  Non

  • Application  EMI amélioré, SFP, SFP+, Thermiquement amélioré SFP+

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Boîte et plateau, Emballage, Plateau

Autre

  • Conduit de lumière  Non, Oui, Pas en option

  • Type de dispositif pour contenir les EMI  Joint élastomère, Ressorts EMI internes/externes

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SF59-C117ST123

Documents associés
Aucun document disponible.