Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de connecteurs (extrémité A) :
1
-
Nombre de connecteurs (extrémité B) :
2
-
Nombre de fibres :
2
-
Tampon de câble :
Tampon serré
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble fibre optique :
Câble fibre optique (FOCAB) ODC
-
Mode de fibre optique :
Mode unique
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche de kit de fibre optique (FOKIT) ODC
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche simplex LC
-
Type d'assemblage de câbles :
Kit de fibre optique (FOKIT) ODC à LC Simplex
-
Type de fibre :
SM
Dimensions
-
Diamètre de la fibre du cordon (µm):
9/125
-
Diamètre extérieur du câble :
5.5 mm [ .216 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Bleu
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Bleu
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de manchon (gauche) :
Standard
-
Type de manchon (droite) :
Limitation de courbure
-
Couleur du manchon (gauche) :
Noir
-
Couleur du manchon (droit) :
Bleu
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion A (max) (dB):
1
-
Perte d'insertion B (max) (dB):
1
-
Perte de retour (dB):
45
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Céramique
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
10 m [ 32.8 ft ]
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions