Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble :
Norme de l’industrie
-
Type de verrouillage :
Verrou coulissant
-
Type d'assemblage de câbles :
MINI E/S INDUSTRIEL
-
Type de câble :
Paire torsadée
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche INDUSTRIELLE MINI E/S
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche INDUSTRIELLE MINI E/S
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.5 m [ 1.64 ft ]
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Matériau de la gaine :
TPE
-
Couleur du câble :
Noir
-
Égalisé :
Oui
-
Indice d'inflammabilité du câble :
UL 444
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
19.68 µm [ .5 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions de signaux :
8
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
1
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Sans halogène :
Oui
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26
-
Dimension du fil (mm²):
.129
-
Diamètre extérieur du câble :
6.2 mm [ .244 in ]