Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale HVP800
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Connecteur HVP800
Fonctionnement/Application
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
7 m [ 22.96 ft ]
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]