Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de support de circuit intégré :
LGA 4189
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Couleur du plateau :
Bleu
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Caractéristiques du corps
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2092
-
Dimension de la grille :
.9906 x .8585 mm [ .039 x .0338 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface – Bille de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme